5706736 - Produto obsoleto

Prodotto 5706736 ora è un articolo obsoleto.

5706736
5706736

(see 5706740 cut 24.50") .50x.50x24.50, Obsolete


  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Accuratezza del passo standard ±0.004 in/ft

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.004 in/ft
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: