PC32LX004B10-0050PM1
Seria PC, Profil 45 × 45 mm, Obciążenie dynamiczne: 3200 N, Maksymalny użyteczny skok: 40 mm, Liniowy, połączony bezpośrednio, kołnierz Redimount, Przednia płyta montażowa
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 80 mm  Maks.: 1200 mm  Tolerancja ±1 mm
*Sposób zamocowania siłownika zilustrowano w modelu CAD.
- Zwarte wymiary, wytrzymałość i niezawodność
- Jednopunktowe smarowanie
- IP65 jako standard
- Gładki profil