PC32LX004B10-0050PM1
Série PC, 45 x 45 mm Profil, Charge dynamique: 3200 N, Course utilisable max.: 40 mm, Montage en ligne, accouplement direct, bride RediMount, Plaque de fixation avant
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 80 mm  Max.: 1200 mm  Tolérance ± 1 mm
*Voir le modèle CAO pour le montage du vérin.
- Compact, robuste et fiable
- Lubrification monopoint
- IP65 en standard
- Profilé extérieur lisse