PC32LX004B10-0050PM1
Serie PC, Perfil de 45 x 45 mm, Carga dinámica: 3200 N, Máx. carrera utilizable: 40 mm, Estilo en línea, acople directo, brida RediMount, Placa de montaje frontal
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 80 mm  Máx.: 1200 mm  Tolerancia +/- 1 mm
*Ver modelo CAD para montaje del cilindro.
- Compacto, robusto y confiable
- Único punto de lubricación
- Grado de protección IP65 de fábrica
- Perfil exterior suave