PC32LX004B10-0050PM1

PC32LX004B10-0050PM1
Präzisionslinearaktuator, PC-Serie

PC-Serie, Profil, 45 x 45 mm, Dynamische Last: 3200 N, Maximal nutzbarer Hub: 40 mm, Axialer Anbau, direkt gekoppelt, RediMount-Flansch, Vordere Montageplatte

Vorlaufzeit:  4 Weeks*
$1332.14 je**
Max. Hublänge:

Min.: 80 mm  Max.: 1200 mm  Toleranz ±1 mm

*Siehe CAD-Modell zur Zylindermontage.


  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • Zentralschmierung
  • IP65 serienmäßig
  • Glattes Außenprofil

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Smax 50 mm (1,969 in)
Maximal nutzbarer Hub 40 mm (1,575 in)
Srm Motoranbau noch nicht definiert
Lrm Motoranbau noch nicht definiert
Ltot 155,00 mm (6,102 in)
BC Motoranbau noch nicht definiert
A1 Schmiernippel
A5 Seite des Schutzrohrs für die Sensormontage

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Gewicht 0,9 kg (1,876 lb)
Wiederholgenauigkeit 0,010 ± mm
Maximale Betriebstemperatur 70 °C
Minimale Betriebstemperatur -20 °C
Max. Einschaltdauer 100 %
Kugelgewindetrieb Ja
IP65 Ja
Schmierung Zentralschmierung des Kugelgewindetriebs
Steigung 10 mm (0,,39 in)
Max. Hublänge 40 mm (1,6 in)

Leistung

Leistung Wert
Last (Fx), maximal 3,200 N (720 lbf)
Last (Fy), maximal 20 N (4,5 lbf)
Last (Fz), maximal 20 N (4,5 lbf)
Max. Seitenlast 25 N·m
Max. Antriebsmoment (RediMount-Modelle) 5,1 N·m
Antriebswellenkraft (Frd), maximal 300 N (67 lbf)
Antriebswellenmoment/Antriebsmoment (Mta), Max 9,2 N·m
Antriebsdrehzahl, max. 6,000 rpm
Beschleunigung, max. 10 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: