PC32LX004B10-0050PM1
PC Serisi, 45 x 45 mm Profil, Dinamik Yük: 3200 N, Kullanılabilir Maksimum Strok: 40 mm, Düz Tarz, Doğrudan bağlantılı, Redimount Flanş, Ön Montaj Plakası
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
Min: 80 mm  Maks: 1200 mm  Tolerans +/- 1 mm
*Silindir montajı için CAD modeline bakın.
- Kompakt, sağlam ve güvenilir
- Tek nokta yağlama
- IP65 standardı
- Pürüzsüz dış profil