PC32LX004B10-0050PM1

PC32LX004B10-0050PM1
Attuatori lineari di precisione serie PC

Serie PC, Profilo 45 x 45 mm, Carico dinamico: 3200 N, Corsa max. utilizzabile: 40 mm, Tipo in linea, accoppiamento diretto, flangia Redimount, Piastra di montaggio anteriore

Tempi di consegna:  4 Weeks*
$1332.14 ciascuno**
Lunghezza corsa max.:

Min.: 80 mm  Max.: 1200 mm  Tolleranza +/- 1 mm

*Vedere modello CAD per il montaggio del cilindro.


  • Compatti, robusti e affidabili
  • Lubrificazione in un solo punto
  • IP65 come standard
  • Profilo esterno liscio

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Smax 50 mm (1,969 in)
Corsa max. utilizzabile 40 mm (1,575 in)
Srm Montaggio motore non ancora definito
Lrm Montaggio motore non ancora definito
Ltot 155,00 mm (6,102 in)
BC Montaggio motore non ancora definito
A1 Porta di ingrassaggio
A5 Lato del tubo di copertura per il montaggio dei sensori

Specificazioni

Specifica Valore
Peso 0,9 kg (1,876 lb)
Ripetibilità 0,010 ± mm
Temperatura di esercizio massima 70 °C
Temperatura di esercizio minima -20 °C
Ciclo di lavoro massimo 100 %
Vite con ricircolo di sfere
IP65
Lubrificazione Lubrificazione in un solo punto della vite a ricircolo di sfere
Passo 10 mm (0,,39 in)
Lunghezza corsa max. 40 mm (1,6 in)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico massimo, Fx 3,200 N (720 lbf)
Carico massimo, Fy 20 N (4,5 lbf)
Carico massimo, Fz 20 N (4,5 lbf)
Carico laterale massimo 25 N·m
Coppia in ingresso, massima (modelli RediMount) 5,1 N·m
Forza dell'alberino di azionamento (Frd), massima 300 N (67 lbf)
Coppia dell'alberino di azionamento/coppia in ingresso (Mta), max. 9,2 N·m
Velocità di ingresso, massima 6,000 rpm
Accelerazione, massima 10 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: