PC25LX004B10-0050XM1

PC25LX004B10-0050XM1
Precyzyjne siłowniki liniowe serii PC

Seria PC, Profil 34 × 34 mm, Obciążenie dynamiczne: 1250 N, Maksymalny użyteczny skok: 40 mm, Liniowy, połączony bezpośrednio, kołnierz Redimount, Bez opcji montażu

Czas realizacji:  4 Weeks*
$1174.06 szt.**
Maksymalna długość skoku:

Min.: 70 mm  Maks.: 600 mm  Tolerancja ±1 mm

*Sposób zamocowania siłownika zilustrowano w modelu CAD.


  • Zwarte wymiary, wytrzymałość i niezawodność
  • Jednopunktowe smarowanie
  • IP65 jako standard
  • Gładki profil

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Smaks. 50 mm (1,969 in)
Maksymalny użyteczny skok 40 mm (1,575 in)
Ltot 151,50 mm (5,965 in)
BC Mocowanie silnika jeszcze niewyspecyfikowane
Lrm Mocowanie silnika jeszcze niewyspecyfikowane
Srm Mocowanie silnika jeszcze niewyspecyfikowane
A1 Przyłącze smarowania

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Masa 0,6 kg (1,429 lb)
Powtarzalność 0,010 ± mm
Maksymalna temperatura pracy 70 °C
Minimalna temperatura pracy -20 °C
Maksymalny współczynnik wypełnienia sygnału 100 %
Kulowa śruba pociągowa Tak
IP65 Tak
Smarowanie Jednopunktowe smarowanie śruby kulowej
Skok gwintu 10 mm (0,,39 in)
Maksymalna długość skoku 40 mm (1,6 in)

Parametry

Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie, Fx 1,250 N (281 lbf)
Maksymalne obciążenie, Fy 20 N (4,5 lbf)
Maksymalne obciążenie, Fz 20 N (4,5 lbf)
Maksymalne obciążenie boczne 10 N·m
Wejściowy moment obrotowy, maksymalny (modele RediMount) 2,3 N·m
Siła na wale napędowym (Frd), maksymalna 100 N (22 lbf)
Moment obrotowy wału napędowego/wejściowy moment obrotowy (Mta), maks. 4,0 N·m
Prędkość wejściowa, maksymalna 8,000 rpm
Przyspieszenie, maksymalne 10 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: