PC25LX004B10-0050XM1

PC25LX004B10-0050XM1
Attuatori lineari di precisione serie PC

Serie PC, Profilo 34 x 34 mm, Carico dinamico: 1250 N, Corsa max. utilizzabile: 40 mm, Tipo in linea, accoppiamento diretto, flangia Redimount, Nessuna opzione di montaggio

Tempi di consegna:  4 Weeks*
$1174.06 ciascuno**
Lunghezza corsa max.:

Min.: 70 mm  Max.: 600 mm  Tolleranza +/- 1 mm

*Vedere modello CAD per il montaggio del cilindro.


  • Compatti, robusti e affidabili
  • Lubrificazione in un solo punto
  • IP65 come standard
  • Profilo esterno liscio

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Smax 50 mm (1,969 in)
Corsa max. utilizzabile 40 mm (1,575 in)
Ltot 151,50 mm (5,965 in)
BC Montaggio motore non ancora definito
Lrm Montaggio motore non ancora definito
Srm Montaggio motore non ancora definito
A1 Porta di ingrassaggio

Specificazioni

Specifica Valore
Peso 0,6 kg (1,429 lb)
Ripetibilità 0,010 ± mm
Temperatura di esercizio massima 70 °C
Temperatura di esercizio minima -20 °C
Ciclo di lavoro massimo 100 %
Vite con ricircolo di sfere
IP65
Lubrificazione Lubrificazione in un solo punto della vite a ricircolo di sfere
Passo 10 mm (0,,39 in)
Lunghezza corsa max. 40 mm (1,6 in)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico massimo, Fx 1,250 N (281 lbf)
Carico massimo, Fy 20 N (4,5 lbf)
Carico massimo, Fz 20 N (4,5 lbf)
Carico laterale massimo 10 N·m
Coppia in ingresso, massima (modelli RediMount) 2,3 N·m
Forza dell'alberino di azionamento (Frd), massima 100 N (22 lbf)
Coppia dell'alberino di azionamento/coppia in ingresso (Mta), max. 4,0 N·m
Velocità di ingresso, massima 8,000 rpm
Accelerazione, massima 10 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: