PC25LX004B10-0050XM1

PC25LX004B10-0050XM1
Präzisionslinearaktuator, PC-Serie

PC-Serie, Profil, 34 x 34 mm, Dynamische Last: 1250 N, Maximal nutzbarer Hub: 40 mm, Axialer Anbau, direkt gekoppelt, RediMount-Flansch, Keine Montageoptionen

Vorlaufzeit:  4 Weeks*
$1174.06 je**
Max. Hublänge:

Min.: 70 mm  Max.: 600 mm  Toleranz ±1 mm

*Siehe CAD-Modell zur Zylindermontage.


  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • Zentralschmierung
  • IP65 serienmäßig
  • Glattes Außenprofil

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Smax 50 mm (1,969 in)
Maximal nutzbarer Hub 40 mm (1,575 in)
Ltot 151,50 mm (5,965 in)
BC Motoranbau noch nicht definiert
Lrm Motoranbau noch nicht definiert
Srm Motoranbau noch nicht definiert
A1 Schmiernippel

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Gewicht 0,6 kg (1,429 lb)
Wiederholgenauigkeit 0,010 ± mm
Maximale Betriebstemperatur 70 °C
Minimale Betriebstemperatur -20 °C
Max. Einschaltdauer 100 %
Kugelgewindetrieb Ja
IP65 Ja
Schmierung Zentralschmierung des Kugelgewindetriebs
Steigung 10 mm (0,,39 in)
Max. Hublänge 40 mm (1,6 in)

Leistung

Leistung Wert
Last (Fx), maximal 1,250 N (281 lbf)
Last (Fy), maximal 20 N (4,5 lbf)
Last (Fz), maximal 20 N (4,5 lbf)
Max. Seitenlast 10 N·m
Max. Antriebsmoment (RediMount-Modelle) 2,3 N·m
Antriebswellenkraft (Frd), maximal 100 N (22 lbf)
Antriebswellenmoment/Antriebsmoment (Mta), Max 4,0 N·m
Antriebsdrehzahl, max. 8,000 rpm
Beschleunigung, max. 10 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: