PC25LX004B10-0050XM1

PC25LX004B10-0050XM1
PC Serisi Hassas Lineer Aktüatörler

PC Serisi, 34 x 34 mm Profil, Dinamik Yük: 1250 N, Kullanılabilir Maksimum Strok: 40 mm, Düz Tarz, Doğrudan bağlantılı, Redimount Flanş, Montaj Seçeneği Yok

Bekleme Süresi:  4 Weeks*
$1174.06 adet**
Maks. Strok Uzunluğu:

Min: 70 mm  Maks: 600 mm  Tolerans +/- 1 mm

*Silindir montajı için CAD modeline bakın.


  • Kompakt, sağlam ve güvenilir
  • Tek nokta yağlama
  • IP65 standardı
  • Pürüzsüz dış profil

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Smaks 50 mm (1,969 in)
Kullanılabilir Maksimum Strok 40 mm (1,575 in)
Ltot 151,50 mm (5,965 in)
BC Motor Montaj Tertibatı Henüz Tanımlanmamıştır
Lrm Motor Montaj Tertibatı Henüz Tanımlanmamıştır
Srm Motor Montaj Tertibatı Henüz Tanımlanmamıştır
A1 Gres portu

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ağırlık 0,6 kg (1,429 lb)
Tekrar edilebilirlik 0,010 ± mm
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70 °C
Minimum Çalışma Sıcaklığı: -20 °C
Maksimum Kullanım Oranı 100 %
Bilyalı Vida Evet
IP65 Evet
Yağlama Bilyalı vidanın tek noktadan yağlanması
Kılavuz 10 mm (0,,39 in)
Maks. Strok Uzunluğu 40 mm (1,6 in)

Performans

Performans Değer
Maksimum yük, Fx 1,250 N (281 lbf)
Maksimum yük, Fy 20 N (4,5 lbf)
Maksimum yük, Fz 20 N (4,5 lbf)
Maksimum Yan Yük 10 N·m
Giriş torku, maksimum (RediMount modelleri) 2,3 N·m
Tahrik şaftı kuvveti (Frd), maksimum 100 N (22 lbf)
Tahrik şaftı torku/giriş torku (Mta), maks. 4,0 N·m
Giriş hızı, maksimum 8,000 rpm
Hızlanma, maksimum 10 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: