PC25LX004B10-0050XM1

PC25LX004B10-0050XM1
Vérins linéaire de précision série PC

Série PC, 34 x 34 mm Profil, Charge dynamique: 1250 N, Course utilisable max.: 40 mm, Montage en ligne, accouplement direct, bride RediMount, Aucune option de montage

Délai d'exécution :  4 Weeks*
$1174.06 unité**
Longueur de course max.:

Min.: 70 mm  Max.: 600 mm  Tolérance ± 1 mm

*Voir le modèle CAO pour le montage du vérin.


  • Compact, robuste et fiable
  • Lubrification monopoint
  • IP65 en standard
  • Profilé extérieur lisse

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Smax 50 mm (1,969 in)
Course utilisable max. 40 mm (1,575 in)
Ltot 151,50 mm (5,965 in)
BC Support de moteur pas encore défini
Lrm Support de moteur pas encore défini
Srm Support de moteur pas encore défini
A1 Orifice de graissage

Caractéristiques

Spécification Valeur
Poids 0,6 kg (1,429 lb)
Répétabilité 0,010 ± mm
Température de fonctionnement maximale 70 °C
Température de fonctionnement minimale -20 °C
Cycle de service maximal 100 %
Vis à billes Oui
IP65 Oui
Lubrification Lubrification monopoint de la vis à billes
Pas de vis 10 mm (0,,39 in)
Longueur de course max. 40 mm (1,6 in)

Performance

Performance Valeur
Charge maximale, Fx 1,250 N (281 lbf)
Charge maximale, Fy 20 N (4,5 lbf)
Charge maximale, Fz 20 N (4,5 lbf)
Charge latérale maximale 10 N·m
Couple d'entrée, maximal (modèles RediMount) 2,3 N·m
Force du tourillon d'entraînement (Frd), maximale 100 N (22 lbf)
Couple du tourillon d'entraînement/couple d'entrée (Mta), max. 4,0 N·m
Vitesse d'entrée, maximale 8,000 rpm
Accélération, maximale 10 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :