PC25LX004B10-0050XM1

PC25LX004B10-0050XM1
Actuador lineales de precisión Serie PC

Serie PC, Perfil de 34 x 34 mm, Carga dinámica: 1250 N, Máx. carrera utilizable: 40 mm, Estilo en línea, acople directo, brida RediMount, Sin opciones de montaje

Plazo de entrega:  4 Weeks*
$1174.06 cada uno**
Máx. longitud de carrera:

Mín.: 70 mm  Máx.: 600 mm  Tolerancia +/- 1 mm

*Ver modelo CAD para montaje del cilindro.


  • Compacto, robusto y confiable
  • Único punto de lubricación
  • Grado de protección IP65 de fábrica
  • Perfil exterior suave

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Smáx 50 mm (1,969 in)
Máx. carrera utilizable 40 mm (1,575 in)
Ltot 151,50 mm (5,965 in)
BC Soporte del motor aún no definido
Lrm Soporte del motor aún no definido
Srm Soporte del motor aún no definido
A1 Puerto de grasa

Especificaciones

Especificaciones Valor
Peso 0,6 kg (1,429 lb)
Repetibilidad 0,010 ± mm
Temperatura de funcionamiento máxima 70 °C
Temperatura de funcionamiento mínima -20 °C
Ciclo de trabajo máximo 100 %
Husillo de bolas
IP65
Lubricación Lubricación de un punto del husillo de bolas
Avance 10 mm (0,,39 in)
Máx. longitud de carrera 40 mm (1,6 in)

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga máxima, Fx 1,250 N (281 lbf)
Carga máxima, Fy 20 N (4,5 lbf)
Carga máxima, Fz 20 N (4,5 lbf)
Carga lateral máxima 10 N·m
Máx. par de entrada (modelos RediMount) 2,3 N·m
Máx. fuerza del eje de transmisión (Frd) 100 N (22 lbf)
Máx. par del eje de salida/par de entrada (Mta) 4,0 N·m
Velocidad de entrada, máxima 8,000 rpm
Aceleración máxima 10 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: