8105-448-043 - Produkt zastąpiony

Produkt 8105-448-043 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGF-D-1202-RH-00.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8105-448-043
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 2 mm, Kierunek gwintu: W prawo, Kołnierzowe, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wielokrotny obieg, 6.8 kN


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 2,0 mm
Materiał nakrętki 1,7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FSI
Kołnierz Integral
Numer części śruby pociągowej 190-9690
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 7 kN (1 529 lbf)
Obciążenie, statyczne 13 kN (2 945 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: