8105-448-043 - Prodotto sostituito

Prodotto 8105-448-043 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-1202-RH-00.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8105-448-043
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 2 mm, Direzione filetto: Destra, Flangiato, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 6.8 kN


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 12 mm
Avanzamento 2,0 mm
Materiale chiocciola 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola FSI
Flangia Integral
Codice articolo madrevite 190-9690
Numero di avvii 1
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 7 kN (1.529 lbf)
Carico, statico 13 kN (2.945 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: