8105-448-043 - Produto substituído
Produto 8105-448-043 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-D-1202-RH-00.
A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Porca esférica, 12 mm X 2 mm, Direção da rosca: Lado direito, Flangeado, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 6.8 kN
- Apenas a porca
- Qualidade testada para desempenho confiável
- Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
- A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão