8105-448-043 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8105-448-043 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGF-D-1202-RH-00.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

8105-448-043
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 12 mm X 2 mm, Diş Yönü: Sağ, Flanşlı, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Çok Devreli, 6.8 kN


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Çap 12 mm
Kılavuz 2,0 mm
Somun Malzemesi 1,7131 (ESP 65)
Somun Stili FSI
Flanş Integral
Kılavuz Vida Parça Numarası 190-9690
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,100 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 7 kN (1.529 lbf)
Yük, Statik 13 kN (2.945 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: