8105-448-043 - Producto reemplazado

Producto 8105-448-043 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-D-1202-RH-00.

El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.

8105-448-043
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 12 mm X 2 mm, Dirección de la rosca: Derecha, Con brida, Redondo, Sin función de seguridad, Multicircuito, 6.8 kN


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificaciones Valor
Diámetro 12 mm
Avance 2,0 mm
Material de la tuerca 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca FSI
Brida Integral
Número de pieza del husillo de avance 190-9690
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,100 kg

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 7 kN (1.529 lbf)
Carga estática 13 kN (2.945 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: