8105-448-043 - Produit remplacé

Produit 8105-448-043 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGF-D-1202-RH-00.

La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.

8105-448-043
Écrou à billes

Écrou à billes, 12 mm X 2 mm, Sens du filetage: À droite, À bride, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 6.8 kN


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 12 mm
Pas de vis 2,0 mm
Matériau de l'écrou 1,7131 (ESP 65)
Style d’écrou FSI
Bride Integral
Référence de la vis de commande 190-9690
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,100 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 7 kN (1 529 lbf)
Charge, statique 13 kN (2 945 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :