Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ACCUSlide는 사각형 레일 기술을 이용하는 이중 프로파일형 레일 시스템으로 Thomson이 지속적으로 지원하는 고성능 슬라이드 테이블입니다. 이 장치는 매우 높은 부하 토크를 흡수하고 열악한 응용분야에서 우수한 성능 수명을 제공하도록 설계되었습니다.
규격 / 샤프트 크기 | 2HE10 | 2HE20 |
---|---|---|
최대 행정: m(in) | 0.85(33.5) | 2.8(110.2) |
최고 속도: m/s(in/s) | 3(118) | 3(118) |
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 485(109) | 1488(335) |
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) | 4000(899) | 15000(3372) |
최대 동적 하중(Fz): N(lbf) | 8000(1799) | 30000(6744) |
최대 동적 토크(Mx): Nm(lbf-in) | 200(1770) | 1900(16816) |
최대 동적 토크(My): Nm(lbf-in) | 290(2567) | 2450(21684) |
최대 동적 토크(Mz): Nm(lbf-in) | 100(885) | 950(8408) |
이동: mm/rev(in/rev) | 84(3.3) | 150(5.9) |
작동 온도: °C(°F) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) | -20 ~ 70(-4 ~ 158) |
새들 중량: kg(lb) | 0.4(0.88) | 2.7(5.95) |
반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
정확도: mm/300mm(in/12in) | 0.2(0.008) | 0.2(0.008) |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB |
Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
Automation Components | 3766 KB | |
Automation Components | 2601 KB | |
Automation Components | 2661 KB | |
Automation Components | 3612 KB |
2HE 선형 장치 - 2HEM10 | — | — | |
2HE 선형 장치 - 2HEM20 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].