Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La Thomson AccuSlide è una tavola ad alte prestazioni basata sul sistema di Thomson supportato continuamente, ProfileRail che usa una tecnologia con rotaia quadrata. Le unità sono progettate per assorbire le coppie di carico più elevate e offrono prestazioni superiori nelle applicazioni difficili.
| Specifiche/dimensione albero | 2HE10 | 2HE20 |
|---|---|---|
| Corsa massima: m (in) | 0,85 (33,5) | 2,8 (110,2) |
| Velocità massima: m/s (in/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
| Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) | 4000 (899) | 15000 (3372) |
| Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) | 8000 (1799) | 30000 (6744) |
| Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in) | 200 (1770) | 1900 (16816) |
| Massima coppia dinamica (My): Nm (lbf-in) | 290 (2567) | 2450 (21684) |
| Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in) | 100 (885) | 950 (8408) |
| Movimento: mm/giro (in/giro) | 84 (3,3) | 150 (5,9) |
| Temperatura di esercizio: °C (°F) | da -20 a 70 (da -4 a 158) | da -20 a 70 (da -4 a 158) |
| Peso slitta: kg (lb) | 0,4 (0,88) | 2,7 (5,95) |
| Ripetibilità: ± mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
| Precisione: mm/ 300mm (in/12in) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Componenti di automazione | 3766 KB | |
| Componenti di automazione | 2601 KB | |
| Componenti di automazione | 2661 KB | |
| Componenti di automazione | 3612 KB |
Download file modelli statici 2D/3D| Unità lineari 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| Unità lineari 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
