Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La tabla de deslizamiento AccuSlide de Thomson tiene alto rendimiento y está basada en el sistema ProfileRail doble de soporte continuo de Thomson con tecnología de riel cuadrado. Las unidades están diseñadas para absorber pares de cargas extremadamente altas y ofrecen una vida de rendimiento superior en aplicaciones difíciles.
| Specifications / Shaft Size | 2HE10 | 2HE20 |
|---|---|---|
| Max Stroke: m (in) | 0.85 (33.5) | 2.8 (110.2) |
| Máxima velocidad: m/s (in/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
| Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) | 4000 (899) | 15000 (3372) |
| Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) | 8000 (1799) | 30000 (6744) |
| Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in) |
200 (1770) | 1900 (16816) |
| Máximo torque dinámico (My): Nm (lbf-in) |
290 (2567) | 2450 (21684) |
| Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in) |
100 (885) | 950 (8408) |
| Move: mm/rev (in/rev) | 84 (3.3) | 150 (5.9) |
| Temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
-20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
| Peso del soporte: kg (lb) | 0.4 (0.88) | 2.7 (5.95) |
| Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| Precisión: mm/300mm (in/12in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Automation Components | 3766 KB | |
| Automation Components | 2601 KB | |
| Automation Components | 2661 KB | |
| Automation Components | 3612 KB |
Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos| Unidades lineales 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| Unidades lineales 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
