Skip to content Skip to navigation
2EB 선형 장치(레거시)

2EB 선형 장치(레거시)

Thomson SuperSlide 2EB 포지셔닝 슬라이드는 표준 인치법을 사용하는 통합 스크류 조립체로 지속적으로 지원됩니다. Thomson 원형 레일 기술을 기초로 한 이 장치는 중간 부하에서 대형 부하까지 처리가 필요한 응용분야에 적합합니다.

 

  • 최대 스트로크 길이 850 in
  • 사전 정렬 및 사전 조립
  • 최대 속도 35 in/sec
  • 사전 설치 너트, 통합 스크류 조립체
  • NEMA 모터 장착
  • 2EB: 이중 연속 지지대
  • 샤프트 직경 0.5, 0.75, 1, 1.5 인치

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

2EB 규격 / 샤프트 크기:

규격 / 샤프트 크기 2EB08 2EB12 2EB16 2EB24
공칭 직경: mm(in) 12.7(0.5) 19.1(0.75) 25.4(1) 38.1(1.5)
스크류 종류 볼 스크류 볼 스크류 볼 스크류 볼 스크류
가이드 종류 볼 부싱 볼 부싱 볼 부싱 볼 부싱
정확도: mm/300mm(in/12in) 0.051(0.002) 0.051(0.002) 0.051(0.002) 0.051(0.002)
반복성: ± mm(in) 0.0051(0.0002) 0.0051(0.0002) 0.0051(0.0002) 0.0051(0.0002)
최대 하중 Fy: N(lbf) 445(100) 2891(650) 4448(1000) 9341(2100)
최대 추력 Fa: N(lbf) 801(180) 1557(350) 3336(750) 14234(3200)
최대 롤 모멘트 Mx: Nm(lbf-in) 18.4(163) 165.3(1463) 310(2750) 949.1(8400)
최대 상하/좌우 요동 Ma: Nm(lbf-in) 21.6(191) 199.8(1768) 349.7(3095) 1067.7(9450)
최고 속도: m/sec(in/sec) 0.74(29.2) 0.89(35) 0.76(30) 0.87(34.4)
최대 행정 길이: m(in) 1.61(63.5) 2.15(84.5) 3.32(130.6) 3.99(157)

2EB 특징 하이라이트:

  • 사전 정렬 및 사전 조립됨
  • 예비 하중 너트, 일체형 스크류 어셈블리
  • NEMA 모터 마운팅
  • 이중 계속적 지지대

2EB 옵션 하이라이트:

  • 벨로우 웨이 커버
  • 래디얼 마운트 볼 스크류 샤프트 익스텐더
  • 스프링 세트 전기 브레이크
  • 핸드휠
CAD 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Partstream 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Solidcomponents 모델
  • 구성 가능한 2D/3D PartServer 모델
  • 정적 2D/3D 모델 파일 다운로드
2EB SuperSlide Linear Motion Systems
back to top