Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los deslizadores de posicionamiento 2EB SuperSlide de Thomson son sistemas con soporte continuo con conjuntos de tornillos integrales en medidas imperiales estándar. Estas unidades, basadas en la tecnología RoundRail de Thomson, funcionan bien en aplicaciones donde se requiere la manipulación de cargas medianas a pesadas.
| Especificaciones / tamaño del eje | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal: mm (in) | 12,7 (0,5) | 19,1 (0,75) | 25,4 (1) | 38,1 (1,5) |
| Tipo de tornillo | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola |
| Tipo de guía | Cojinete de bola | Cojinete de bola | Cojinete de bola | Cojinete de bola |
| Precisión: mm/300 mm (in/12 in) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) |
| Repetibilidad: ± mm (in) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) |
| Carga máx. (Fy): N (lbf) | 445 (100) | 2891 (650) | 4448 (1000) | 9341 (2100) |
| Fuerza máx. de empuje (Fa): N (lbf) | 801 (180) | 1557 (350) | 3336 (750) | 14234 (3200) |
| Momento de rotación máx. (Mx): Nm (lbf-in) | 18,4 (163) | 165,3 (1463) | 310 (2750) | 949,1 (8400) |
| Desviación lateral/inclinación máx. (Ma): Nm (lbf-in) | 21,6 (191) | 199,8 (1768) | 349,7 (3095) | 1067,7 (9450) |
| Velocidad máx.: m/s (in/s) | 0,74 (29,2) | 0,89 (35) | 0,76 (30) | 0,87 (34,4) |
| Extensión máx. de la carrera: m (in) | 1,61 (63,5) | 2,15 (84,5) | 3,32 (130,6) | 3,99 (157) |
Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos| Unidades lineales 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
| Unidades lineales 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
| 2EB Unidades lineales - 2EB16 | ![]() |
— | — |
| Unidades lineales 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
