Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le guide di posizionamento Thomson's SuperSlide 2EB sono sistemi continuamente supportati con i gruppi di viti integrate che usano unità secondo standard inglesi. Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni per la movimentazione dei carichi medi e pesanti .
| Specifiche/dimensione albero | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale: mm (in) | 12,7 (0,5) | 19,1 (0,75) | 25,4 (1) | 38,1 (1,5) |
| Tipo di vite | Vite a sfera | Vite a sfera | Vite a sfera | Vite a sfera |
| Tipo di guida | Sfere radiali | Sfere radiali | Sfere radiali | Sfere radiali |
| Precisione: mm/ 300mm (in/12in) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) |
| Ripetibilità: ± mm (in) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) |
| Carico max. Fy: N (lbf) | 445 (100) | 2891 (650) | 4448 (1000) | 9341 (2100) |
| Max. affidabilità Fa: N (lbf) | 801 (180) | 1557 (350) | 3336 (750) | 14234 (3200) |
| Max. momento di rollio Mx: Nm (lbf-in) |
18,4 (163) | 165,3 (1463) | 310 (2750) | 949,1 (8400) |
| Max passo/imbardata Ma: Nm (lbf-in) |
21,6 (191) | 199,8 (1768) | 349,7 (3095) | 1067,7 (9450) |
| Velocità massima: m/sec (in/sec) | 0,74 (29,2) | 0,89 (35) | 0,76 (30) | 0,87 (34,4) |
| Lunghezza di corsa massima: m (in) | 1,61 (63,5) | 2,15 (84,5) | 3,32 (130,6) | 3,99 (157) |
Download file modelli statici 2D/3D| Unità lineari 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
| Unità lineari 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
| Unità lineari 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
| Unità lineari 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
