Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

구동기를 제어할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 컴퓨터화된 제어 시스템으로 간단하게 전환하여 수행할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다양한 방법을 다룹니다.
다음을 포함합니다.
  • PLC
  • 동기화
  • CAN 버스
동기화 옵션 - 동기화 옵션이란 무엇입니까?

  • 적절한 전압(+/- 1V) 및 기계 정렬과의 무제한 동기화
  • 50~1000mm에서 5mm 스트로크의 정확도
  • 오프셋 로딩을 처리할 수 있음
  • 표준 성능의 25% 감속
  • 동기화된 시스템에서 모든 유닛에 사용되는 동일한 부품 번호
  • 간단한 스위치를 사용한 조작 가능. 외부 제어가 필요하지 않음.
back to top