Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il existe différentes façons de contrôler un vérin. Cela peut se faire avec un simple interrupteur jusqu’à un système de contrôle informatisé. Dans cette section, différentes méthodes sont abordées.
L'option de synchronisation en fonction de la position du vérin Electrak HD offre :
Synchronisation illimitée avec la tension appropriée (+/- 10 % V) et alignement mécanique
Capacité de gestion de charges décalées, non équilibrées et partagées
Si une unité détecte qu'elle a 1 mm d'avance sur toute autre unité sur le réseau, elle va légèrement réduire sa vitesse pour permettre aux autres de la rattraper
Si la différence de position entre des vérins devient trop importante et dépasse la valeur d'erreur liée à la distance maximale spécifiée, l'unité la plus en avant s'arrête jusqu'à ce que l'unité la plus proche la rattrape
Toutes les unités doivent utiliser la même référence configurée dans le système synchronisé
Fonctionnement par un simple interrupteur, pas de commande externe nécessaire