Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bir aktüatörü kontrol etmenin çeşitli yolları vardır. Bir bilgisayar donanımlı sisteme tek bir anahtar ile yapılır. Bu bölümde, çeşitli yöntemler üzerinde durulmuştur.
Electrak HD aktüatör konum tabanlı senkronizasyon seçeneğinin özellikleri:
Doğru voltaj (+/- %10 V) ve mekanik hizalama ile sınırsız senkronizasyon
Ofset, dengesiz ve paylaşılan yüklerle işlem yapma yeterliği
Bir ünite ağdaki diğer üniteden 1 mm önde olduğunu fark ettiğinde, diğerlerinin kendisini yakalaması için hızını bir miktar düşürür
Herhangi iki aktüatör arasındaki konum farkı çok fazla olduğunda ve belirtilen maksimum mesafe hatası değerini aştığında, en öndeki ünite en gerideki ünite kendisini yakalayana kadar durdurulur
Senkronize edilmiş sistemlerdeki tüm üniteler için aynı parça numarası kullanılmalıdır
Basit bir düğme ile çalıştırılabilir; herhangi bir harici kontrol gerekmez