Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Existen distintas formas de controlar un actuador. Es posible hacerlo con un simple interruptor o con un sistema de control computarizado. En esta sección, abordaremos varios de estos métodos,
incluidos los siguientes:
  • PLC
  • Sincronización
  • Bus CAN
La opción de sincronización basada en la posición del actuador Electrak HD incluye lo siguiente:
  • Sincronización ilimitada con la tensión adecuada (+/- 10 %V) y alineación mecánica
  • Capacidad para manejar cargas desfasadas, desbalanceadas y compartidas
  • Si una unidad detecta que está 1 mm más adelantada que cualquier otra en la red, reducirá ligeramente su velocidad para permitir que las demás la alcancen
    • Si la diferencia de posición entre actuadores se vuelve demasiado grande y supera el valor máximo de error de distancia especificado, la unidad más adelantada se detendrá hasta que la más rezagada la alcance
  • Todas las unidades del sistema sincronizado deben usar el mismo número de pieza
  • Funcionamiento con un interruptor simple, sin necesidad de controles externos
back to top