Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Istnieje wiele sposobów sterowania siłownikiem. Można to zrobić przez proste podłączenie do komputerowego układu sterowania. W niniejszej części omówione są różne metody.
Obejmują one następujące metody:
  • Sterownik PLC
  • Synchronizacja
  • Magistrala CAN
Funkcje opcji synchronizacji na podstawie położenia siłownika Electrak HD:
  • nieograniczona synchronizacja przy prawidłowym napięciu (+/−10%V) i wyrównaniu mechanicznym;
  • możliwość przenoszenia obciążeń przesuwających, niesymetrycznych i współdzielonych;
  • jeśli jedna jednostka wykryje, że wyprzedza inną w sieci o 1 mm, zmniejszy nieznacznie swoją prędkość, aby umożliwić tej drugiej nadrobienie różnicy;
    • jeśli różnica położenia pomiędzy siłownikami stanie się zbyt duża i przekroczy dopuszczalną wartość błędu, jednostka najbardziej wysunięta zatrzyma się, aż najdalsza nadgoni
  • wszystkie jednostki muszą mieć skonfigurowany ten sam numer katalogowy w systemie synchronizacji;
  • praca za pomocą prostego przełącznika — brak potrzeby zewnętrznego sterowania.
back to top