Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Un attuatore può essere comandato in molti modi. Da un semplice interruttore a un sistema di controllo computerizzato. La presente sezione tratta i vari metodi.
L'opzione di sincronizzazione basata sulla posizione dell'attuatore Electrak HD offre:
Sincronizzazione illimitata con tensione corretta (+/- 10%V) e allineamento meccanico
Capacità di gestione di carichi sfalsati, sbilanciati e condivisi
Qualora un'unità rilevi di essere 1 mm più avanti di qualsiasi altra nella rete, questa ridurrà leggermente la sua velocità per consentire all'altra di recuperare
Se la differenza di posizione tra gli attuatori diventa eccessiva e supera il valore di errore della distanza massima specificato, l'unità collocata più avanti si fermerà fino a quando l'unità più distante non recupera
Tutte le unità devono utilizzare lo stesso codice componente configurato nel sistema sincronizzato
Funzionamento con un semplice interruttore - non occorrono comandi esterni