Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

리드 스크류 너트는 다음 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.
  • 표준 너트
  • 백래시 방지 너트
  • Glide Screw™

표준 너트

Thomson의 표준 너트는 견고하며 폴리머 또는 청동에서 가공됩니다.

3가지 폴리머(PTFE가 첨가된 아세탈) 너트 제품군이 있습니다.
  • SN – 인치 장착 나사산
  • SB – 미터식 장착 나사산(SN과 동일하지만 흑색 폴리머)
  • MTS – 플랜지 마운팅
또한 다음과 같은 청동 너트 라인이 있습니다.
  • BN – 청동 너트

표준 너트는 단순하고 유지관리 필요성이 적어 비용 효과적입니다. 백래시를 견딜 수 있는 적용 환경에는 표준 너트를 사용하십시오.

표준 너트

백래시 방지 너트

Thomson의 백래시 방지 너트는 3가지 스타일로 제공되며 각 스타일은 고유한 이점이 있습니다.

XC – 특허 받은 ActiveCAM™ 메커니즘
  • 가장 낮은 항력
  • 높은 축 강성의 견고한 백래시 방지 디자인
AFT – 백래시 방지 칼라
  • 가장 비용 효과적
  • 정격 하중 내의 뛰어난 강성(45N)
SNAB – 스프링 백래시
  • 스프링 예압으로 인한 더 높은 항력 토크
  • 탄성력은 매우 가벼운 하중에서만 백래시 방지를 제공합니다.

백래시 방지 너트

Glide Screw™

글라이드 스크류는 측면 및 모멘트 하중을 수용할 수 있는 고유한 디자인의 리드 너트입니다.

글라이드 스크류

back to top