Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nuestras tuercas para husillos de rosca se dividen en tres categorías principales:
Tuercas estándar
Tuercas antijuego
Glide Screw™
Tuercas estándar
Nuestras tuercas estándar se mecanizan a partir de piezas sólidas de polímero o bronce.
Hay tres familias de tuercas de polímero (acetal con PTFE):
SN: tuercas de montaje (sistema imperial)
SB: tuercas de montaje (sistema métrico; iguales que las tuercas SN pero de polímero negro)
MTS: montaje con brida
También tenemos una línea de tuercas de bronce:
BN: tuercas de bronce
Una tuerca estándar es una solución simple y económica que requiere poco mantenimiento. Se recomienda usar una tuerca estándar en aplicaciones que toleran el juego.