Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Nossas porcas de parafuso de avanço podem ser divididas em três categorias principais:
  • Porcas padrão
  • Porcas antirrecuo
  • Glide Screw™

Porcas padrão

Nossas porcas padrão são sólidas e usinadas em polímero ou bronze.

Existem três famílias de porcas de polímero (Acetal com PTFE):
  • SN – rosca de montagem em polegadas
  • SB – rosca de montagem em unidades de medida métricas (igual à porca SN, mas em polímero preto)
  • MTS – montagem em flange
E uma linha de porcas de bronze:
  • BN – porca de bronze

Uma porca padrão é simples, tem bom custo-benefício e requer baixa manutenção. Use porcas padrão em aplicações que toleram recuo.

Porcas padrão

Porcas antirrecuo

Nossas porcas antirrecuo vêm em três estilos diferentes, cada um com os próprios benefícios.

XC – Mecanismo patenteado Patented ActiveCAM™
  • Menor arrasto
  • Sólido design antirrecuo para alta rigidez axial
AFT – Colar antirrecuo
  • Melhor custo-benefício
  • Excelente rigidez dentro da carga nominal (45N)
SNAB – Recuo da mola
  • Maior torque de arrasto devido à pré-carga da mola
  • A força da mola só oferece antirrecuo sob cargas muito leves

Porcas antirrecuo

Glide Screw™

Glide Screw é uma porca de avanço com um design exclusivo que permite cargas laterais e de momento.

Parafuso de deslizamento

back to top