Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Nos écrous à vis-mère peuvent être divisés en trois catégories principales :
  • Écrous standard
  • Écrous anti-jeu
  • Glide Screw™

Écrous standard

Nos écrous standard sont solides et usinés à partir d’un polymère ou de bronze.

Il existe trois familles d’écrous en polymère (acétal avec PTFE) :
  • SN – Filetage de montage en pouces
  • SB – Filetage de montage métrique (identique à SN, mais en polymère noir)
  • MTS – Montage à bride
Et une gamme d’écrous en bronze :
  • BN – Écrou en bronze

Un écrou standard est simple, rentable et nécessite peu d’entretien. Utilisez un écrou standard dans les applications tolérant le jeu.

Écrous standard

Écrous anti-jeu

Nos écrous anti-jeu sont disponibles en trois styles différents, chacun ayant ses propres avantages.

XC – Mécanisme ActiveCAM™ breveté
  • Traînée minimale
  • Conception solide anti-jeu pour une grande rigidité axiale
AFT – Collier anti-jeu
  • Rentabilité maximale
  • Excellente rigidité au sein de la charge nominale (45 N)
SNAB – Jeu à ressort
  • Couple de traînée plus élevé en raison de la précharge du ressort
  • La force du ressort n’assure l’anti-jeu que sous de très faibles charges

Écrous anti-jeu

Glide Screw™

Glide Screw est un écrou de vis-mère de conception unique qui lui permet d’accepter des charges latérales et de moment.

Glide Screw

back to top