MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX - 일시 판매 중지된 제품
제품 MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
Min: 54.102 mm  Max: 812.8 mm  
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.