MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX - Produkt zastąpiony

Produkt MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
Długość śruby pociągowej:

Min.: 54.102 mm  Maks.: 812.8 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
DF 4,00 mm (0,16 in) h7
L1F 5,00 mm (0,20 in)
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 23
Wielkość stosu silnika Double
Długość korpusu silnika 66 mm / 2,59 in
Prąd znamionowy silnika 3,90 amps
Zalecany prąd napędu 5,50 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 1,99 V
Opór 0,51 Ω
Indukcyjność 1.45 mH
Pobór mocy 7.76 W
Bezwładność wirnika 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,77 kg / 1,70 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 178,00 N / 40,02 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA2-10X2.5M
Średnica śruby pociągowej 10,00 mm / 0,394 in
Przesuw liniowy na obrót 5,00 mm / 0,197 in
Przesuw liniowy na krok 0,0250 mm / 0,00098 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 812,80 mm / 32,00 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Obróbka końcówek tylnych B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Maks. temperatura otoczenia 122 °F / 50 C
Min. temperatura otoczenia -4 °F / -20 C
Maks. temperatura przechowywania 122 °F / 50 C
Min. temperatura przechowywania -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 578,7 N / 130,1 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 588,5 N / 132,3 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 592,0 N / 133,1 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 208,6 N / 46,9 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 372,7 N / 83,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 470,6 N / 105,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 890 N / 200 lbf
Maks. temperatura obudowy 176 °F / 80 C
Maks. temperatura pracy 122 °F / 50 C
Min. temperatura pracy 14 °F / -10 C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: