MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX - Producto reemplazado

Producto MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX
Tuerca giratoria

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
Longitud del husillo de rosca:

Mín.: 54.102 mm  Máx.: 812.8 mm  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
DF 4,00 mm (0,16 in) h7
L1F 5,00 mm (0,20 in)
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 23
Tamaño de pila del motor Double
Longitud del cuerpo del motor 66 mm / 2,59 in
Calificación de corriente del motor 3,90 amps
Corriente de accionamiento recomendada 5,50 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 22
Par de retención 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,99 V
Resistencia 0,51 Ω
Inductancia 1.45 mH
Consumo de energía 7.76 W
Inercia del rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarga axial 178,00 N / 40,02 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA2-10X2.5M
Diámetro del husillo de avance 10,00 mm / 0,394 in
Recorrido lineal por revolución 5,00 mm / 0,197 in
Recorrido por paso lineal 0,0250 mm / 0,00098 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 812,80 mm / 32,00 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Mecanizado de extremos traseros B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Temperatura ambiente máx. 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mín. -4 °F / -20 C
Temperatura de almacenamiento máx. 122 °F / 50 C
Temperatura de almacenamiento mín. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 578,7 N / 130,1 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 588,5 N / 132,3 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 592,0 N / 133,1 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 208,6 N / 46,9 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 372,7 N / 83,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 470,6 N / 105,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carga axial máx. recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 176 °F / 80 C
Temperatura de funcionamiento máx. 122 °F / 50 C
Temperatura de funcionamiento mín. 14 °F / -10 C

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: