MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX - Veraltetes Produkt

Produkt MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage*
Spindellänge:

Min.: 54.102 mm  Max.: 812.8 mm  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
DF 4,00 mm (0,16 in) h7
L1F 5,00 mm (0,20 in)
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Double
Motor-Gehäuselänge 66 mm / 2,59 in
Motor-Nennstrom 3,90 amps
Empfohlener Antriebsstrom 5,50 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,99 V
Widerstand 0,51 Ω
Induktivität 1.45 mH
Leistungsaufnahme 7.76 W
Läufer-Massenträgheit 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,77 kg / 1,70 lbs
Axiale Vorspannung 178,00 N / 40,02 lbf
Spindel-Teilenummer SRA2-10X2.5M
Spindeldurchmesser 10,00 mm / 0,394 in
Linearhub pro Umdrehung 5,00 mm / 0,197 in
Linearhub pro Schritt 0,0250 mm / 0,00098 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 812,80 mm / 32,00 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Endenbearbeitung, hinten B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Umgebungstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Umgebungstemperatur, min. -4 °F / -20 C
Lagertemperatur, max. 122 °F / 50 C
Lagertemperatur, min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 578,7 N / 130,1 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 588,5 N / 132,3 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 592,0 N / 133,1 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 208,6 N / 46,9 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 372,7 N / 83,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 470,6 N / 105,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Gehäusetemperatur 176 °F / 80 C
Betriebstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Betriebstemperatur, min. 14 °F / -10 C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: