MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX - Produto substituído

Produto MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN23B39-M10050S81280N-B2B1-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Comprimento do parafuso de avanço:

Mín.: 54.102 mm  Máx.: 812.8 mm  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
DF 4,00 mm (0,16 in) h7
L1F 5,00 mm (0,20 in)
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 23
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 66 mm / 2,59 in
Corrente nominal do motor 3,90 amps
Acionamento por corrente recomendado 5,50 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,99 V
Resistência 0,51 Ω
Indutância 1.45 mH
Consumo de energia 7.76 W
Inércia do rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Pré-carga axial 178,00 N / 40,02 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA2-10X2.5M
Diâmetro do parafuso de avanço 10,00 mm / 0,394 in
Deslocamento linear por revolução 5,00 mm / 0,197 in
Deslocamento linear por passo 0,0250 mm / 0,00098 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 812,80 mm / 32,00 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Usinagem da extremidade traseira B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Temperatura ambiente máxima 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mínima -4 °F / -20 C
Temperatura máxima de armazenamento 122 °F / 50 C
Temperatura mínima de armazenamento -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 578,7 N / 130,1 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 588,5 N / 132,3 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 592,0 N / 133,1 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 208,6 N / 46,9 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 372,7 N / 83,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 470,6 N / 105,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carga axial máxima recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura da carcaça máxima 176 °F / 80 C
Temperatura de operação máxima 122 °F / 50 C
Temperatura de operação mínima 14 °F / -10 C

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: