MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX

MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining

리드 타임:  Contact Factory*
스크류 길이:

Min: 54.102 mm  Max: 812.8 mm  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기 공차
Ls 812.80 mm (32.00 in)
Lm 65.79 mm (2.590 in)
DF 4.00 mm (0.16 in) h7
L1F 5.00 mm (0.20 in)
DR 2.50 mm (0.10 in)
L1R 2.50 mm (0.10 in)

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 23
Motor Stack Size Double
Motor Body Length 66 mm / 2.59 in
Motor Current Rating 1.90 amps
Recommended Drive Current 2.68 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 1.77 N·m / 251.08 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.80 V
Resistance 2.00 Ω
Inductance 5.84 mH
Power Draw 7.22 W
Rotor Inertia 9.36 g/cm² / 2.13 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.77 kg / 1.70 lbs
Axial Preload 178.00 N / 40.02 lbf
Lead Screw Part Number SRA2-10X2.5M
Lead Screw Diameter 10.00 mm / 0.394 in
Linear Travel per Revolution 5.00 mm / 0.197 in
Linear Travel Per Step 0.0250 mm / 0.00098 in
나사 방향 RH
Stroke Length 812.80 mm / 32.00 in
정확도 등급 Standard
리드 정확도 250 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 125 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Rear End Machining B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Ambient Temperature Max 122 °F / 50 C
Ambient Temperature Min -4 °F / -20 C
Storage Temperature Max 122 °F / 50 C
Storage Temperature Min -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 538.2 N / 121.0 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 604.9 N / 136.0 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 631.2 N / 141.9 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 92.5 N / 20.8 lbf @ 41.66 mm/s / 1.64 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 248.2 N / 55.8 lbf @ 41.66 mm/s / 1.64 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 337.2 N / 75.8 lbf @ 41.66 mm/s / 1.64 in/s
Recommended Max Axial Load 890 N / 200 lbf
Max Case Temperature 176 °F / 80 C
Operating Temperature Max 122 °F / 50 C
Operating Temperature Min 14 °F / -10 C

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: