MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX

MLN23B19-M10050S81280N-B2B1-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 812.800 mm length, Standard accuracy, B2 front end machining, B1 back end machining

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 54.102 mm  Maks: 812.8 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
DF 4,00 mm (0,16 in) h7
L1F 5,00 mm (0,20 in)
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Double
Motor Gövdesi Uzunluğu 66 mm / 2,59 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,90 amps
Önerilen Tahrik Akımı 2,68 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,80 V
Direnç 2,00 Ω
Endüktans 5.84 mH
Güç Çekişi 7.22 W
Rotor Ataleti 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,77 kg / 1,70 lbs
Eksenel Ön Yük 178,00 N / 40,02 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA2-10X2.5M
Kılavuz Vida Çapı 10,00 mm / 0,394 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 5,00 mm / 0,197 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0250 mm / 0,00098 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 812,80 mm / 32,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Arka Uç İşleme B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 538,2 N / 121,0 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 604,9 N / 136,0 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 631,2 N / 141,9 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 92,5 N / 20,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 248,2 N / 55,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 337,2 N / 75,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 176 °F / 80 C
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: