M1-D024-0050-A02-LP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, 동적 하중: ILA.DynamicLoad.0050, 최대 스트로크 길이: 2 in, 컨트롤: 리미트 스위치 포함, 전위차계 포함
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- 내부 리미트 스위치가 스트로크 끝단에서 자동으로 장치를 차단합니다.
- 옵션형 포텐셔미터가 위치 피드백을 제공할 수 있습니다.
- 작동 중 로드는 회전하지 않으며, 장착 목적으로 회전이 가능합니다.