M1-D024-0050-A02-LP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: ILA.DynamicLoad.0050, Maksymalna długość skoku: 2 in, Sterowanie: Wyłączniki krańcowe w zestawie, z potencjometrem
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Wewnętrzne wyłączniki krańcowe automatycznie wyłączają urządzenie w punkcie końcowym skoku.
- Opcjonalny potencjometr może dostarczać informacje zwrotne dotyczące położenia.
- Trzpień nie obraca się podczas pracy i można go obracać na potrzeby montażu.