M1-D024-0050-A02-LP

M1-D024-0050-A02-LP

Vérin, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Charge dynamique: ILA.DynamicLoad.0050, Longueur de course max.: 2 in, Commande: Interrupteurs de fin de course inclus, avec potentiomètre

Délai d'exécution :  24 Semaines*
$577.92 unité**

    • Des interrupteurs de fin de course internes arrêtent l’unité en fin de course.
    • Le potentiomètre facultatif peut apporter une recopie de position.
    • Le piston ne tourne pas pendant le fonctionnement, mais peut être tourné aux fins du montage.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 191,8 mm (7,551 in)
S 50,0 mm (1,969 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Longueur du câble 300,000 mm / 11,811 in
Commande manuelle No
Course nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Surveillance de la position du potentiomètre
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 1,3 amp
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Vitesse et courant max. vs charge

Performance Valeur
Charge, dynamique 222 N / 50 lbf
Charge, statique 1 350 N / 303 lbf
Vitesse max. 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Vitesse min. 24,64 mm/s / 0,97 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :