M1-D024-0050-A02-LP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Carga dinámica: ILA.DynamicLoad.0050, Máx. longitud de carrera: 2 in, Control: Interruptores de limitación incluidos, con potenciómetro
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
- Los interruptores de límite internos apagan la unidad automáticamente al final de la carrera.
- El potenciómetro opcional puede brindar información sobre la ubicación posicional.
- La vara no rota durante el funcionamiento; puede rotarse para el montaje.