M1-D024-0050-A02-LP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: ILA.DynamicLoad.0050, Lunghezza di corsa massima:: 2 in, Controllo: Interruttori di finecorsa inclusi, con potenziometro
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Gli interruttori di finecorsa interni spengono automaticamente l'unità a fine corsa.
- Il potenziometro opzionale può fornire una retroazione di posizione.
- L’asta non ruota durante il funzionamento, può essere ruotata a fini di montaggio.