M1-D024-0050-A02-LP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: ILA.DynamicLoad.0050, Max. Hublänge: 2 in, Steuerung: Inkl. Endlagenschalter, mit Potentiometer
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Eingebaute Endlagenschalter schalten die Einheit automatisch am Ende des Hubwegs ab.
- Optionale Potentiometer liefern bei Bedarf Stellungsrückmeldung.
- Die im Betrieb verdrehgesicherte Kolbenstange kann zur Montage gedreht werden.