Skip to content Skip to navigation

 Electrak® 레거시 제품군은 40여년 간 믿을 수 있는 고품질 액추에이터로 인정받아 왔습니다. 1세대 일반용 액추에이터는 정원용 트랙터와 농장용 장비의 부속 드라이브 제어를 위해 개발되었습니다. 그 이후부터 여러 보완 및 새롭게 개발된 선형 액추에이터 시스템 제품이 다양한 유형의 응용분야에 이용되었습니다. 고객의 필요에 맞는 최상의 솔루션을 제공하려 합니다.  이를 실천하기 위해 아직도 오래된 레거시 모델을 지속적으로 제공하지만 모든 응용분야에 새롭고 입증된 제품을 새롭게 설치할 기회도 제공합니다.

CAD 모델

  • 구성 가능한 2D/3D Partstream 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Solidcomponents 모델
  • 구성 가능한 2D/3D PartServer 모델
  • 정적 2D/3D 모델 파일 다운로드
Legacy Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
back to top