Skip to content Skip to navigation
Electrak 100 액추에이터

Electrak 100 액추에이터

Thomson이 지속적으로 레거시 제품군의 현재 고객을 강력히 지원합니다.  고객이 애플리케이션 판매팀에 연락해서 새롭고 향상된 제품에 대해 문의하실 수 있습니다.  Electrak 100 레거시 액추에이터 추천 교체 제품에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

개요

사양

성능 사양 Electrak 100
입력 전압:  VDC 24
최대 동적 부하:  N (lbf) 6800 (1500)
최대 속도:  mm/s (in/s) 48 (1.9)
최대 스트로크 길이:  mm (in) 600 (24)
보호 등급 IP65
장착 구성 튜브 장착
스크류 유형
교체 추천 제품 Electrak 10
back to top